arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MTTA HSK-A 100 MK1x110 Illustrazione simile

MTTA HSK-A 100 MK1x110

Supporti cono morse

ID 23001919

MTTA HSK-A 100 MK1x110, Portautensili
  • Supporti cono morse
  • Serie: Supporti cono morse
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Cono morse: MK 1
  • Lunghezza di proiezione: 110 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Tecnologia Montagens de cone morse com espigas
Série Montagens de cone morse com espigas
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho MK MK 1
D2 [mm] 25.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 110 mm / 4.3"
L4 [mm] 81.0
Peso [kg] 2.4
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de ferramentas de cone morse com espigas de acordo com DIN 228B.

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno

Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta