Inserções intercambiáveis RAPIDO
Sistema de troca rápida de castanhas para inserções intercambiáveis RAPIDO
O sistema de troca rápida de castanhas RAPIDO permite a troca de castanhas em questão de segundos sem o uso de qualquer ferramenta. Reduz o tempo de preparação de um conjunto completo de castanhas para menos de 60 segundos. Diferentes diâmetros de fixação, peças não usinadas e acabadas podem ser fixadas no menor tempo possível em um processo confiável. Manipulação fácil de usar, mesmo com placas de torno suspensas no teto, bem como fácil configuração sem ter que reajustar a castanha.
Devido às interfaces retificadas, o sistema atinge uma precisão de repetição da troca de, no máximo, 0,02 mm. O bloqueio duplo garante a máxima segurança mesmo no estado desbloqueado.
O RAPIDO pode ser usado tanto em um placa SCHUNK com uma interface correspondente, quanto adaptado em um placa de torno existente usando uma castanha intermediária.
Devido às interfaces retificadas, o sistema atinge uma precisão de repetição da troca de, no máximo, 0,02 mm. O bloqueio duplo garante a máxima segurança mesmo no estado desbloqueado.
O RAPIDO pode ser usado tanto em um placa SCHUNK com uma interface correspondente, quanto adaptado em um placa de torno existente usando uma castanha intermediária.
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- Werkzeugloser Spannbackenwechsel in weniger als 60 Sekunden
- Voll automatisierbar
Der Backenwechsel kann mit RAPIDO komplett automatisiert werden. Vier standardisierte Bohrungen in den Wechselbacken sorgen für prozesssicheres Rüsten durch Formschluss. - Produkteigenschaften
- Werkzeugloser Backen-Schnellwechsel
- Voll automatisierbar
- Kompletter Backenwechsel in unter 60 Sekunden
- Innen- und Außenspannung möglich
- Nachrüstbar für alle gängigen Drehfutter
- Wechselwiederholgenauigkeit 0,02 mm
- Umfangreiches Rohlingskonzept