SPK 220 KV
Caixas de castanha
N.º de identificação 812160
Versão padrão da caixa de castanhas
Características do produto:
Características do produto:
- Caixa de castanhas não perfurada
- Largura de trilha possível: 180 - 220 mm
- Largura da ranhura em T possível: 22 - 28 mm
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Faixa de ajuste da castanha de placa: 90 mm
- Força de fixação máx.: 68 kN
- Máx. torque: 330 Nm
- Peso: 52.7 kg
- As caixas de castanhas são fornecidas sem furos de fixação.
- No caso de um pedido, a bitola e a barra transversal são adaptadas à placa frontal relevante.
- Para ajustes específicos do cliente, é necessário um desenho da mesa
- O modelo de etapas correspondentes só pode ser baixado através do PARTcommunity.
Detalhes técnicos
| Serration | Kreuzversatz |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 68.0 |
| Max. torque [Nm] | 330.0 |
| Adjustment range chuck jaw [mm] | 90 |
| Min. gauge width [mm] | 180.0 |
| Max. gauge width [mm] | 220.0 |
| Min. T-slot [mm] | 22.0 |
| Max. T-slot [mm] | 28.0 |
| Weight [kg] | 52.7 |
Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench