ROTA NCF plus 2
Power lathe chuck with through-hole and centrifugal force compensation
Weight-reduced 3-jaw precision power chuck with centrifugal force compensation in an extremely stable design.
Description
Advantages – Your benefits
- Precision wedge-hook power lathe chuck for highest quality requirements
Allows excellent machining results - Very high RPM without essential clamping force reduction
Optimum utilization of the lathe chuck performance due to high economic efficiency - With integrated centrifugal force compensation
Thereby high machining speeds are possible - Large through-hole
Machining all standard pipe diameters - High degree of efficiency of the wedge hook system
Process-reliable clamping due to high clamping forces - Optimized lubrication system
Consistently high clamping forces ensured - Modular center sleeve system
Optimal adjustment to new clamping tasks thanks to the exchangeable center sleeves - Double-guided chuck piston
For highest run-out and repeat accuracy - Low chuck weight
Fast acceleration and deceleration operations shorten the cycle times - All sides of the functional parts are hardened and ground
Ensures a long service life
Opties en speciale informatie
- High-performance en onderhoudsvrije precisieklauwplaten zijn een must om draai- en freesbanken optimaal te kunnen benutten. De ROTA NCF plus 2 is vooral ontwikkeld al antwoord op dergelijke wensen. De geïntegreerde centrifugaalkrachtcompensatie gaat het verlies van spankracht bij rotatie tegen en maakt aanzienlijk hogere bewerkingssnelheden mogelijk.
- In deze lichtgewicht klauwplaten garanderen zeer degelijke, geharde en geslepen vlakke geleidingen een processtabiele werking, zelfs bij maximale belasting. Door het nieuwe type zuigergeleiding omsluiten de schroefverbindingen de volledige omtrek van de geharde klauwplaat waardoor een buitengewone stijfheid en precisie worden bereikt.