OPUS-V
Cilinder met gesloten center
Hydraulisch aangedreven cilinders met gesloten center met een groot instelbereik en de kortste schakeltijden voor het bedienen van aangedreven klauwplaten.
Beschrijving
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 점검 밸브가 내장됨
파이프 고장 시 유압 실린더의 압력을 일시적으로 유지 - 소형 디자인
기존 선반에 쉽게 통합됨 - 긴 작동 스트로크
모든 표준 파워 척 작동에 적합함 - 스트로크 모니터링을 위한 제어 캠이 내장됨
두 개의 근접 스위치를 사용하므로 클램핑 스트로크를 편리하게 조절하고 모니터링할 수 있음
옵션 및 특별 정보
- 유압 작동 폐쇄형 센터 실린더
OPUS-V는 가장 이상적인 표준 실린더로 관통 구멍이 없으며 모든 기존 파워 선반 척에 사용할 수 있습니다. 클램핑 실린더는 높은 회전 속도에 적합하게 설계되었으며 최대 70바의 유압에서 작동 가능합니다. 두 개의 근접 스위치를 사용하므로 클램핑 스트로크를 내장된 제어 캠을 통해 편리하게 조절하고 모니터링할 수 있습니다.