MES3 120-1
Module Height Extensions
N.º de identificação 1337140
Module height extension standard
- Top of one-way clamping module NSE3 138-V1
- Bottom one-way clamping pin SPx 40 with indexing pin IXB V1
- Turbo function
- Anti-rotation protection module two-way 90°
- Dimensions: Ø190 x 120 mm
- Pull-down force: 8 kN
- Pull-down force with turbo: 28 kN
- Unlocking pressure: 6 bar
- Weight: 16.3 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 190.0 |
|---|---|
| Altura H [mm] | 120.0 |
| Força de tração [kN] | 8.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 28.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 16.3 |
Escopo de fornecimento
Extensão de altura do módulo, pino de fixação para extensão de altura do módulo, pino de indexação para extensão de altura do módulo, extensão de altura do módulo, bocal de vedação, manual de operação; sem pino de aperto para palete, sem pino de indexação para palete