ROTA TPS 160-38 Z-SV90°
Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated
ID 816136
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 38 mm
- Spindle holder: Z155
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 4.2 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 39 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Chuck height: 131 mm
- Weight: 23 kg
Technické údaje
| Serração | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 39.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso por castanha [mm] | 4.2 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Escopo de fornecimento
Placa de torno, pinos, porcas T, encaixe reto, uniões de cotovelo, ferramenta de montagem, manual de operação; sem castanhas de sobrepor