arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

N.º de identificação 207594

WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit Bajonett-Verriegelung
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Länge: 59 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S Bajonett
Werkzeughalterschnittstelle WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich