SG5A-B 125-45.5-40
Ganasce a 5 assi
N.º de identificação 432472
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a 5 assi, mobile
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: KSC3 125
- Dimensioni: 125 x 45,5 x 40 mm
- Peso: 1.1 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 45.5 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.1 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori