ADK M8-SW5
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
N.º de identificação 9985032
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krytky
- Pro překrytí montážních šroubů a prevenci hromadění třísek
- Vhodné pro: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
- Závit : M8
- Průměr: 13 mm
- Výška: 4.5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.001 kg
Detalhes técnicos
| Diameter [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 4.5 |
| Weight [kg] | 0.001 |
Scope of delivery
Cover caps