SGA-3 180-95-22
Placa adaptadora
N.º de identificação 1643382
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora, fixa
- Interface 1: W-38
- Dimensões: 180 x 95 x 22 mm
- Peso: 2.9 kg
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 95.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 2.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas