arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV

BAV

죠 터닝 고정
죠 터닝 고정구는 수동 및 전동 선반 척의 모든 연질 또는 열처리 척 죠의 선삭과 수동 및 전동 선반 척의 경화 척 죠의 연삭에도 적합합니다.
척 죠 선삭 고정구를 사용하여 큰 클램핑 범위를 커버할 수 있습니다. 경량 버전 BAV는 최대 30 kN의 낮은 고정력에 적합합니다.
시리즈
제품 그룹
All filters
5 results
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm