GFB 160-45-12
Mola prato castanha "pull-down"
ID 432629
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mola prato castanha "pull-down"
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 45 x 12 mm
- Peso: 0.26 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 12.0 |
| Height [mm] | 45.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.26 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação