arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PVF-2-L30-30 60x30 Ilustração semelhante

PVF-2-L30-30 60x30

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

N.º de identificação 1358599

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensão de polo duplo versátil e resistente
  • Com furo de passagem e parafuso M6.
  • Tecnologia: Polo paralelo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 60 x 30 x 30 mm
  • Curso de compensação: 4 mm
  • Rosca do polo: M6
  • Para tamanho de polo: 30 mm + 10 mm
  • Peso: 0.4 kg
Lengte [mm] 60.0
Breedte [mm] 30.0
Hoogte [mm] 30.0
Compensatieslag [mm] 4.0
Gewicht [kg] 0.4