arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGM-G3 80-24-28

SGM-G3 80-24-28

Ganasce centrali

ID 1474206

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa centrale
  • Adatto per: KSC3 80
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 24 x 28 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.4 kg
Breite [mm] 80.0
Tiefe [mm] 24.0
Höhe [mm] 28.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Systembacke