GBVS-P-E 40-41-22
Castanha paralela
N.º de identificação 490778
Insertos de fixação, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha paralela lisa
- Interface 1: W-SEI
- Adequado para: Castanha ajustável KSM2
- Dimensões: 40 x 41 x 22 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 41.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.2 |