SBS-G-C 400
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8704560
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC 400-120
- Poids: 4 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 120.0 |
|---|---|
| B [mm] | 41.0 |
| K | - |
| Poids [kg] | 4.0 |