arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 315-1 Abbildung ähnlich

SP 315-1

Spanneinsätze

ID 194104

SP 315-1, Spanneinsätze
  • Höhe H: 13 mm
  • Länge L: 29.5 mm
  • Breite B: 25 mm
  • Gewinde G: M6
Height H [mm] 13.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6