arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-W 100-35-10-5

GBS-W 100-35-10-5

Mors étagé

ID 1395510

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, revêtus 5 mm
  • Interface 1: W-100-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 35 x 10 mm
  • Étape de serrage: 5 mm
  • Poids: 0.3 kg
Largeur [mm] 100.0
Profondeur [mm] 10.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation