WSF UGE 20
Fresa angolare per UGE 20
N.º de identificação 0100015-1
WSF UGE 20, Fresa angolare per UGE 20
- Altezza H: 90 mm
- Diametro D: 14 mm
- Materiale: Metallo duro
Detalhes técnicos
| Altezza H [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Altezza H1 [mm] | 12.0 |
| Diametro D [mm] | 14.0 |
| Diametro D1 [mm] | 10.0 |
| Materiale | Metallo duro |