arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FF-T2 Z170-Z140 Ilustração semelhante

FF-T2 Z170-Z140

Placa adaptadora padrão

N.º de identificação 805013

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z170
  • Lado da máquina: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 133.4 mm
  • Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
  • Altura: 21 mm
  • Furo de passagem: 82 mm
  • Peso: 2.8 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 21.0
通孔 [mm] 82.0
重量 [kg] 2.8

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws