Para clientes existentes, a SCHUNK oferece o sistema de troca manual CMS como uma substituição 1:1 para o modelo anterior. Ele complementa os atributos comprovados do modelo anterior com novas funções.
CMS
Manuální výměnný systém
Uživatelsky přívětivý ruční výměnný systém s rozsáhlým doplňkovým portfoliem
Com sua facilidade de uso, diversidade de módulos e ampla gama de acessórios, o sistema de troca manual CMS é altamente impressionante. Ele pode ser usado em robôs e também em aplicações estacionárias, onde quer que trocas de ferramentas sejam importantes.
Aproveite os benefícios
- Maior segurança do processo
Por meio de bloqueio integrado e controle de presença de ferramentas em todos os tamanhos (sensores opcionais)
- Passagens de ar integradas
Todas as passagens de meios podem ser usadas radialmente e axialmente para sistema pneumático e vácuo.
Variante básica disponível sem passagem de meios integrada
- Montagem direta de parafusos em módulos elétricos, pneumáticos e de fluidos
Permite transmissão versátil de energia para controlar uma ampla gama de ferramentas
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF correspondentes podem ser encontrados em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pode ser acessado com a ajuda dos detalhes sobre lubrificantes no manual de operação.
CMS em uso
Troca manual de ferramentas
O vídeo da aplicação mostra como as ferramentas podem ser trocadas de forma rápida e fácil com o sistema de troca do CMS. A garra mecatrônica EGU e a garra pneumática PGL-plus-P são substituídas. A alta diversidade de módulos para o sistema de troca oferece uma ampla gama de opções de transmissão de mídia