TRIBOS-RM HJND 21 Ø11x55
ID 1355407
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-RM
- Interfaz del portaherramientas: HJND 21
- Diámetro de sujeción: 11 mm
- Longitud de proyección: 55 mm
- Concentricidad: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Calidad de equilibrado: Desequilibrio residual 2 gmm/kg
- Par de apriete mín.: 29 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Interfaz del portaherramientas | HJND 21 |
| Diámetro de sujeción D1 | 11 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 29.0 |
| Ancho de llave | 32.0 |
| Par de apriete máx. [Nm] | 40.0 |
Modelo
El siguiente reductor es una alternativa adecuada para la unión lateral: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Concentricidad
≤ 0,01 mm of 4 x D
Calidad de equilibrado
Desequilibrio residual 2 gmm/kg
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
La profundidad de sujeción mínima para Ø 7 - Ø 9 es de 25 mm y para Ø 10 - Ø 12, es de 29 mm
La profundidad de sujeción máxima es de 88 mm
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta