SPA-T 40-18g6
Tirettes de bridage
ID 1398459
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Axe de serrage pour l'installation dans la rainure
- Tirettes de centrage
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
| Holding force M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Variant | Centering pins |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pins