arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

SINO-R expansie-gereedschapshouders

De specialist in draadfrezen

Met SINO-R biedt SCHUNK een universele gereedschapshouder voor all-round gebruik op basis van expansietechnologie. Wat betreft kwaliteit en veelzijdigheid zijn de SINO-R-expansie-gereedschapshouders bijzonder sterk in vergelijking met conventioneel gebruikte gereedschapshouders zoals WELDON, Whistle Notch of aangedreven gereedschapshouders. SINO-R is ideaal voor het snijden van grote volumes, draadfrezen, boren en snijden.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Optimale balans tussen klemkracht, stijfheid en demping
  • Eenvoudige gereedschapswissel
  • Veelzijdig klembereik dankzij tussenhulzen
  • Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
  • Indien vastgeklemd, brengt het gereedschap koppels tot 800 Nm (gereedschapsschacht Ø 32 mm/schachtkwaliteit h6) over
  • SINO-R

    SINO-R

    Gracias a SINO-R, SCHUNK ofrece un portaherramientas hidráulico basado en la técnica de sujeción por expansión. La gama SINO-R cuenta con tres características que la hacen inigualable en términos de calidad y productividad en el fresado de roscas: la elevada rigidez radial evita que la herramienta se desvíe. La mayor transmisión de par permite aprovechar al máximo el rendimiento de la herramienta. Y la excelente amortiguación de las vibraciones consigue los mejores acabados superficiales.
    Zobrazit výrobní řadu
    209533
    HSK-A 63 
    12 mm 
    80 mm / 3.1" 
    209535
    HSK-A 63 
    16 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209537
    HSK-A 63 
    20 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209538
    HSK-A 63 
    25 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209539
    HSK-A 63 
    32 mm 
    116 mm / 4.6" 
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80 mm / 3.1" 
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85 mm / 3.3" 
    209567
    HSK-A 100 
    20 mm 
    88 mm / 3.5" 
    209670
    HSK-A 100 
    25 mm 
    95 mm / 3.7" 
    209569
    HSK-A 100 
    32 mm 
    100 mm / 3.9"