FT-AXIA
Capteur de force/couple
Capteur de force/couple 6 axes rigide pour la mesure précise dans les six degrés de liberté
描述
优势 - 您将获益
- 紧凑设计
内置电子装置,节省空间 - 有两个校准选项供选
可通过网络接口控制两个测量范围 - 即插即用
可通过软件模块与 KUKA 和 Universal Robots 直接兼容 - 节约成本,同时确保高精度测量
采用最佳生产实践 - 坚固的设计
采用较高的过载范围,防止由短时过载造成的损坏 - 带 LED 显示器的型号
通过传感器显示状态,无需通过控制器进行评估
选件和特殊信息
- 6 轴力/力矩传感器
应变仪(DMS)测量所有六个自由度 (Fx、Fy、Fz、Mx、My 和 Mz) 上施加的应变。来自 DMS 的信号直接在传感器中处理,并通过各种通讯协议转为可用的力和力矩信息。 - 传感器线
传感器电缆使用 8 针 M12 连接器通过 M8 或 M12 连接器将传感器连接到控制线。电源和通信线路都集成在传感器电缆中,且不受干扰。高度灵活传感器线路防止传感器信号受到电场和机械荷载干扰。 - 控制线
控制线为 Y 分配电缆,并通过 M12 插座连接传感器线。其通过 3 针明线为传感器供电,并允许通过 EtherNet 与传感器单独通讯,或 EtherCAT 通过 RJ-45 连接器通讯,具体视版本而定。