arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KS-H-LH 125-360-CI IOL

KS-H-LH 125-360-CI IOL

Morsa hidráulica de curso longo

N.º de identificação 1601743

Prazo de entrega mediante consulta
Morsa de curso longo, padrão

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Sistema de medição de curso IO-Link
  • Corpo base niquelado
  • Transferência pneumática de mídia para o mordente do sistema
  • Interface IO-Link: Conexão de cabo fixo
  • Padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 360 x 110 mm
  • Curso por castanha: 55 mm
  • Força de fixação a 230 bar: 40 kN
  • Pressão de operação: 10 - 250 bar
  • Peso: 29 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage à 230 bar [kN] 40.0
Pression d'utilisation min. [bar] 10.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 250.0
Poids [kg] 29.0

Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem mordentes do sistema, sem cabo de conexão para integração no sistema de controle da máquina

Medição do caminho sensorial
Detecção das posições da castanha base e transferência para o controle da máquina via IO-Link.

Transferência pneumática de mídia para o mordente do sistema
Para controle de contato da peça por meio de pressão dinâmica ou limpeza das superfícies de fixação Os mordentes do sistema devem ser preparados adequadamente pelo cliente.