arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Vite cilindrica a esagono incassato

Hexagon socket cylindrical screw

Hexagon socket cylindrical screw
Jaw fastening screws with normal metric or fine threads, according to DIN 912, quality 12.9. Suitable for use with base jaws.
Tous les filtres
14 résultats
158100
20.0 mm
M8x1 
Filetage fin 
158101
30.0 mm
M12x1.5 
Filetage fin 
158102
35.0 mm
M12x1.5 
Filetage fin 
158103
40.0 mm
M16x1.5 
Filetage fin 
9660026
20.0 mm
M8 
Filetage métrique normalisé 
9660027
22.0 mm
M8 
Filetage métrique normalisé 
9660044
25.0 mm
M12 
Filetage métrique normalisé 
9660045
30.0 mm
M12 
Filetage métrique normalisé 
9660046
35.0 mm
M12 
Filetage métrique normalisé 
9660057
40.0 mm
M20 
Filetage métrique normalisé