arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-S

KSP3-S

Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes
Unidades de potência compactas e acionadas pneumaticamente com função de compensação para reduzir vibrações e deformações em peças longas.

Ventajas y beneficios

  • Función de compensación
    Permite la compensación axial de las mordazas y, por tanto, la sujeción compensatoria de piezas largas
  • Prensa de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
    Ideal para el maquinado a 6 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Mordazas base con chaveta en cruz y dentado fino como interfaz dual de serie
    Gran flexibilidad de las mordazas del sistema
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Motores neumáticos con función de compensación
    TANDEM KSP3-S de SCHUNK es sinónimo de prensas de sujeción de accionamiento neumático y alto rendimiento con función de compensación. Las prensas disponen de un émbolo "flotante" que permite una compensación de mordazas de ±0,5 mm. Esto las hace ideales para sujetar piezas largas en particular, así como para minimizar las vibraciones y deformaciones. Todas las prensas KSP3-S son 100 % compatibles con las prensas KSP3, por lo que pueden intercambiarse completamente.