COS MT8L-A
Ident.-Nr. 1586687
- Número de contatos de pinos: 8
Technische Details
| Passend an | Ferramenta |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Poder |
| Eigenmasse [kg] | 0.33 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| IP Schutzklasse | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Anzahl Pin-Kontakte | 8.0 |
| Nennstrom [A] | 20.0 |
| Wechselspannung [V AC] | 450.0 |
| Gleichspannung [V DC] | 700.0 |
| Elektrischer Anschluss | Soquete de tampa roscada Amphenol MS, 8 pinos |
| Abgang elektrischer Anschluss | tangencial |
| Besondere Eigenschaften | Saída do cabo esquerdo |
Derating im Dauerbetrieb
Derating im zyklischen Betrieb
Derating im Dauerbetrieb
Derating im Dauerbetrieb: Der zulässige Strom hängt von der Umgebungstemperatur ab. Ein Überschreiten dieser Temperatur kann zu Überhitzung und möglichen Produktschäden führen.
- X-Achse:
- Umgebungstemperatur
- Y-Achse:
- Zulässiger Strom
Derating im zyklischen Betrieb
Derating im zyklischen Betrieb: Die zeitabhängige Übertragung des maximalen Nennstroms (20A, 10-Minuten-Basis) hängt von der Einschaltdauer (t) ab. Ein Überschreiten der Temperaturgrenzen kann zu Überhitzung und damit zu Produktschäden führen.
- X-Achse:
- Temperatur
- Y-Achse:
- Einschaltdauer
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.