arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBG-6W 38-38-13

GBG-6W 38-38-13

Castanhas de reversão de 6 vias

N.º de identificação 1632491

Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Garras reversíveis de 6 vias
  • Para placas giratórias e adaptadoras
  • Interface 1: W-38
Segmentação lateral:
  • 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
  • 2º lado: Grip
  • 3º lado: Grip, passo de 3 mm
  • 4º lado: Grip, passo de 8 mm
  • 5º lado: Punho, redondo, passo de 8 mm
  • 6º lado: Grip, redondo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 38,5 x 38,2 x 13 mm
  • Peso: 0.2 kg
Breite [mm] 38.5
Tiefe [mm] 38.2
Höhe [mm] 13.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Insert de serrage, vis de fixation