KA WLN12T0150-LK-00500-A
Cable
Ident.-Nr. 310263
Cable de conexión de alimentación de tensión - compatible con cadena portacables, Tamaño de la conexión del enchufe: M12T, Enchufe acodado
- Conexión: M12 forma de T
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 5 m
- Corriente máx.: 12 A
Technische Details
| Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
|---|---|
| Rosca por la parte del sensor | M12 forma de T |
| Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
| Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
| Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
| Número de conductores | 4.0 |
| Sección del conductor [mm²] | 1.5 |
| Corriente máxima por cable [A] | 12.0 |
| Corriente máx. [A] | 12.0 |