arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Eixo linear selecionado
SLD 24-H-H

Configuração do eixo linear

Ausgewählte Variante
Hub [mm]
O curso desejado do eixo linear pode ser inserido neste ponto.

Se o eixo linear tiver sido projetado usando o assistente de dimensionamento de eixo linear, o curso será adotado automaticamente e não poderá ser alterado, pois isso afeta as características técnicas do eixo linear.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Befestigungsleisten bodenseitig
A unidade pode ser fixada usando porcas em T ou tiras de montagem.


Nutensteine
O eixo linear pode ser fixado usando porcas em T ou trilhos de montagem.

Os blocos deslizantes podem ser fixados em diferentes lados do eixo linear.


Antriebsregler
A utilização do eixo em determinados controladores de acionamento depende do sistema de medição selecionado. As combinações sugeridas foram testadas e aprovadas pela SCHUNK.

Outros sistemas de medição ou a utilização noutros controladores de acionamento estão disponíveis mediante pedido — teremos todo o prazer em aconselhá-lo.

O comprimento máximo da fita de medição DRIVE-CLiQ é de 4 metros. É possível obter comprimentos maiores, por exemplo, com o sistema de medição EnDat 2.2 e um conversor de sinal em DRIVE-CLiQ.

Se for selecionada a opção «outros fabricantes» no controlador de acionamento, o eixo é configurado, por predefinição, com o sistema de medição HIPERFACE® SIL2/PLd.
Messsystem
Os sistemas de medição de deslocamento absolutos estão disponíveis, à escolha, com as interfaces HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.

Estão disponíveis outros sistemas de medição mediante pedido.

O comprimento máximo da fita de medição DRIVE-CLiQ é de 4 metros. Comprimentos superiores podem ser obtidos, por exemplo, com o sistema de medição EnDat 2.2 e um conversor de sinal para DRIVE-CLiQ.
Sicherheitsgeber
Os sistemas de encoders são certificados de acordo com SIL2/PLd.
Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas.
Abgang Motorstecker
A saída do conector do motor pode ser selecionada dependendo da aplicação desejada.





O lado selecionado também é adotado no modelo CAD.
Anzahl Haltebremse
Technologie Bremse
Número de travões de retenção​
Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com um ou mais travões de retenção de segurança.​
Este travão de retenção é acionado pneumaticamente.​
A sua função é ativada quando não está a receber ar.​
O travão de retenção serve, assim, para manter a posição do eixo linear quando não está sob tensão.​
O travão de retenção também é adequado para aplicações na área da segurança de máquinas.​
No caso de um travão, este é instalado no lado dos cabos de ligação (exceto SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / variante normal / carga pesada):
400 N por travão​
SLD 2x (variante normal): 600 N por travão​
SLD 2x (carga pesada): 850 N por travão​ ​
Schmieradapter
O adaptador de lubrificação permite a conexão a um sistema de lubrificação fornecido pelo cliente.
O adaptador de lubrificação é sempre instalado em posição oposta às conexões elétricas na corrediça.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
SLD-24-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-H
Individualização máxima desejada?
Sua configuração está fora da nossa faixa padrão? Entre em contato conosco e tornaremos isso possível.