arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM SK 40 Ø32x100 Vergelijkbare illustratie

KOM SK 40 Ø32x100

Combinatieschaal en eindfreesadapters

Ident.-Nr. 263627

Auf Lager
KOM SK 40 Ø32x100, Gereedschapshouders
  • Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Technologie Combinatieschaal en eindfreesadapters
Reeksen Combinatieschaal en eindfreesadapters
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 32 mm
Schroefdraad spanbout G M16
D2 [mm] 58.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 80.9
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 2.55
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar