arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE-T3 138-V4-K

NSE-T3 138-V4-K

Klemmodules

IDnr. 1327420

Levertijd op aanvraag
Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
  • Anti-rotatiebeveiliging 4-voudig 90°
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Neerhaalkracht: 7 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 3.5 kg
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 7.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 24.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.5

Levering
Klemmodule, montageschroeven, cilindervormige pinnen, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen