STN 250-4
Grundbacken
Ident.-Nr. 160501
STN 250-4, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: 1/16" x 90°
- Stegbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Produktgruppe | Grundbacken |
|---|---|
| Aufnahme | 1/16" x 90° |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Stegbreite S [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 45.0 |
| Breite B1 [mm] | 26.0 |
| Höhe H [mm] | 52.5 |
| Höhe H1 [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 110.0 |
| Lochabstand a [mm] | 13.0 |
| Lochabstand b [mm] | 28.0 |
| Schrauben | M16 |
| m/Satz [kg] | 4.2 |