SPA-VLK 50
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
ID 1318565
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensão do pino de fixação
- Para levantar a peça e reduzir o contorno de interferência
- Com pino de centralização
- Dimensões: Ø98 x 50 mm
- Força de retenção M8: 25 kN
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 1.7 kg
Detalhes técnicos
| Força de retenção M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Paralelismo plano [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.7 |
Escopo de fornecimento
Extensor de pino de fixação, parafuso, bucha, pino roscado