STR-S 64
Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef
Ident.-Nr. 402110
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 64
- Afmetingen: 25 x 34 x 20 mm
- Spannbereich: 10 - 50 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 0.15 kg
Technische Details
| Breedte [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 20.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen