GWU-1 160-39
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 490651
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 160 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Breite: 160 mm
- Höhe: 39 mm
- Gewicht: 0.91 kg
Información técnica
| Breite [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 39.0 |
| Gewicht [kg] | 0.91 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen