GWU-4 65-17
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490759
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas de 65 mm
- 1 juego = 2 unidades
- Indicado para: KSM2 90
- Ancho: 65 mm
- Altura: 17 mm
- Peso: 0.15 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 17.0 |
| Peso [kg] | 0.15 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas