arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AZB JIS-BT 50 45° MAS 403 Vergelijkbare illustratie

AZB JIS-BT 50 45° MAS 403

Retentieknop

IDnr. 9938226

Op voorraad
Retentieknop AZB JIS-BT 50 45° MAS 403
  • Retentieknop DIN ISO 7388-3 blad JF
  • Diameter D1: 23 mm
  • Lengte L1: 85 mm
D1 [mm] 23.0
D2 [mm] 17.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 85.0
L2 [mm] 45.0
L3 [mm] 35.0
a [°] 45.0
G1 M24
Gewicht [kg] 0.53
Voormalige norm: MAS 403 30°/45°

Variant
Retentieknop DIN ISO 7388-3 blad JF