arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PRH

PRH

Miniatur-Dreheinheit
Servoelektrische Miniaturdreheinheit mit einem Drehwinkel > 360°, Mittenbohrung und Präzisionsgetriebe

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Bürstenloser DC-Servomotor
    für den flexiblen Einsatz durch die Regelbarkeit von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment
  • Hohes Drehmoment, Geschwindigkeit und Genauigkeit
    für schnelles Beschleunigen und kurze Taktzeiten bei hoher Präzision
  • Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
    zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems
  • Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
    zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN
  • Hohe Schutzart
    bis IP65 zum Einsatz in stark verschmutzten Umgebungen
  • Kompakte Bauweise
    für eine minimale Störkontur und den Einsatz auf engstem Raum

Optionen und spezielle Informationen

  • Integrierte Elektronik
    Die elektrische Ansteuerung des PRH erfolgt über die komplett integrierte Regelungs- und Leistungselektronik. Somit sind keine zusätzlichen externen Steuerungseinheiten für das Modul notwendig.
  • Vielzahl an Schnittstellen
    Als Kommunikationsarten stehen vielfältige Schnittstellen wie USB zur Parametrierung, vier digitale Eingänge, PROFIBUS-DP und CAN zum Aufbau von Busnetzen zur Verfügung. Damit ist eine einfache Integration in bestehende Steuerungskonzepte möglich.
  • Einzigartiger Mechatronischer Systembaukasten
    Zum Aufbau von kombinierten Systemen (z. B. Greif-/Dreheinheit) stehen Ihnen verschiedene weitere mechatronische Produkte zur Verfügung.