WTR-A 100
Castanhas de troca rápida
IDnr. 1479313
Castanhas de placa padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: Morsa TANDEM BWA tamanho 100
- Dimensões: 46.4 x 46.8 x 27 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 46.8 |
|---|---|
| Altura [mm] | 27.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 100 |
| Peso [kg] | 0.5 |
标配范围
快换卡爪