NSA3 160
Módulos de paletización
ID 1531280
Módulo de sujeción estándar del sistema de cambio rápido de pallet
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Función de elevación de palés
- Función de limpieza integrada
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø 158 x Ø 128 x 59,5 mm
- Fuerza de retracción:: 5 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 18 kN
- Fuerza de elevación: 2 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 5 kg
Technical details
| Diámetro [mm] | 158.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 5.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 18.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 5.0 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin anillo de sujeción