arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTS 070-1200-28 Ilustração semelhante

FTS 070-1200-28

Sensor de força/torque

N.º de identificação 1598247

Sensor de força/torque FTS, Tamanho: 070

  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 500 N
  • Faixa de medição Fz: ± 1200 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 28 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 28 Nm
  • Classe de proteção IP: 67
Vlastní hmotnost [kg] 0.36
Třída ochrany IP 67
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 500
Rozsah měření Fz [N] ± 1200
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 28
Rozsah měření Mz [Nm] ± 28
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.025
Rozlišení Fz [N] 0.048
Rozlišení Mx, My [Nm] 0.00112
Rozlišení Mz [Nm] 8.4E-4
Relativní odchylka zobrazení ve vztahu k rozsahu měření <1,0 %-fs
max. odchylka zobrazení Fx, Fy [N] 5.0
max. odchylka zobrazení Fz [N] 12.0
max. odchylka zobrazení Mx, My, Mz [Nm] 0.28
max. vzorkovací frekvence [Hz] 1000.0
Maximální výstupní rychlost (UDP) [Hz] 2000.0
Informace o příslušenství Kromě snímače FTS je zapotřebí propojovací kabel a skříňka rozhraní.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Ochrana před odstřikující vodou
Standardní krytí IP67

Tělo
Hliník a nerezová ocel

Záruka
24 měsíců