CRT 12-5
Strumento a lima
ID 1427058
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Strumento a lima CRT, Dimensioni: 12, pneumatico
- Compensazione max X: ± 8 mm
- Compensazione max Y: ± 8 mm
Specifiche tecniche
| Angolo di compensazione max X [°] | ± 1.8 |
|---|---|
| Compensazione max X [mm] | ± 8 |
| Angolo di compensazione max Y [°] | ± 1.8 |
| Compensazione max Y [mm] | ± 8 |
| Fissaggio degli assi | integrata |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 4 |
| Forza di compensazione radiale minima [N] | 18.0 |
| Forza di compensazione radiale massima [N] | 62.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Corsa della lima [mm] | 5.0 |
| Numero di corse al minimo [1/min] | 12000.0 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Emissione acustica [dB(A)] | 85 |
| Consumo di aria massimo [l/s] | 2.8 |
| Porta-utensili | Porta-lima Ø 5 mm |
| Collegamento dell'aria mandrino | 10 mm |
| Collegamento dell'aria compensazione | 4 mm |
| Peso [kg] | 3.08 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 109.2 |
| Altezza Z [mm] | 251.3 |
| Forza Fx max [N] | 62.0 |
| Forza Fy max [N] | 62.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e oliata (1-2 gocce al minuto)
Garanzia
24 mesi