arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 16 P Ø2.5-3 Ilustração semelhante

CC ER 16 P Ø2.5-3

ER precision collet chucks

N.º de identificação 23003589

Prazo de entrega mediante consulta
CC ER 16 P Ø2.5-3, ER precision collet chucks
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø3
  • Diameter: 3 mm
  • Length L1: 27.5 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B