SGA-1 192-130-22
Mezipříruba
ID 430801
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Deska adaptéru, pevná
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSG 125
- Rozměry: 192 x 130 x 22 mm
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 192.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 130.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws