arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGA-4 125-48-19

SGA-4 125-48-19

Piastra adattatrice

ID 432735

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra adattatrice, fissa
  • Interfaccia 1: W-38
  • Adatto per: KSC-F 80-214
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 48 x 19 mm
  • Peso: 0.8 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 48.0
Height [mm] 19.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws