SGWB 125-76-40
反爪
ID 432254
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 可翻转卡爪
- 接口 1: W-125-1
- 接口 2: W-125-2
- 适用于: KSX 125, KSX-C 125
- 尺寸: 125 x 76 x 40 mm
- 重量: 1.8 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 76.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.8 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori